La norme NF C 15-100. répertorie et codifie les influences externes auxquelles une installation électrique peut être soumise : présence d'eau, présence de corps solides, risques de chocs, vibrations, présence de substances corrosives.
Différents indices permettent de caractériser le comportement des produits par rapport à ces influences :
- IP, Indice de Protection : spécifie la tenue du matériel contre la pénétration de corps solides étrangers et contre la pénétration de l'eau avec effets nuisibles
- Indice de protection qui spécifie le matériel qui protège les personnes contre l'accès aux parties dangereuses
- AF : spécifie la tenue du matériel contre la présence de substances corrosives ou polluantes.
- IK : spécifie la tenue du matériel contre les chocs mécaniques
Remarque : la protection contre les risques d'explosion ou des conditions telles que l'humidité, les vapeurs corrosives, les champignons ou la vermine ne sont pas représentés par ces indices.
Ces indices de protection sont liés aux produits. Pour qu'ils puissent être étendus au restant de l'installation, il est nécessaire que l'intégration de l'appareil soit effectuée dans les règles de l'art garantissant ainsi le maintien du degré de protection d'origine
IP : Degré de protection
Signification des deux derniers caractères de l'indice de protection IPxy
- x caractérise la protection du matériel contre la pénétration de corps solides étrangers.
- y caractérise la protection du matériel contre la pénétration de l'eau avec effets nuisibles.
Cas particulier
La résistance à la pénétration de l'eau dûe à un nettoyage haute pression (Karcher) est spécifiée par l'indice IPx9K
Normalisation
La publication IEC 529 (2e édition 1989-11) et la norme allemande (DIN 40050 de juillet 1980 et DIN-VDE 0470 1 partie) sont suffisamment voisines de la norme NF C 20-010 (1
er édition octobre 1986) et de la norme européenne EN 60529 d'octobre 1992 pour permettre d'indiquer par le code IP les degrés de protection procurés par une
enveloppe de matériel électrique contre l'accès aux parties dangereuses et contre la pénétration de corps solides étrangers ou celle d'eau.
Indice de protection des personnes contre l'accès aux parties dangereuses
Il complète par une dernière lettre Z le code IPxyZ.
Il est utilisé lorsque la protection réelle des personnes contre l'accès aux parties dangereuses est meilleure que celle indiquée par le premier chiffre x de l'indice IPxy.
Lorsque seule la protection des personnes est intéressante à préciser, les deux chiffres caractéristiques de l'IP sont remplacés par X.
Exemple : IP XXB.
Lettre désignation
- A protégé contre l'accès du dos de la main
- B protégé contre l'accès du doigt
- C protégé contre l'accès d'un outil ø 2,5 mm
- D protégé contre l'accès d'un outil ø 1 mm
Indice de protection contre les substances corrosives ou polluantes: AF
Le guide pratique UTE C 15-103 définit la classe de protection AF en prenant en compte la présence de substances corrosives ou polluantes.
L'absence d'indication signifie que la classe d'influence externe est AF1 (risque négligeable de substances corrosives ou polluantes).
- AF2 : agents atmosphériques.
- AF3 : présence intermittente ou accidentelle.
- AF4 : présence permanente de substances corrosives ou polluantes.
La norme NF C 15-100, édition 2002, donne les conditions de fonctionnement et traite plus précisément la classe AF.
Indice de protection contre les chocs mécaniques : IK
La norme NF C 20-010 définit le degré de protection contre les chocs mécaniques, symbolisé par un chiffre caractéristique faisant suite aux deux chiffres des degrés IP.
Elle fait l'objet d'un projet de norme européenne EN 50-102 pour définir un code IK.
Les tableaux pages suivantes présentent les degrés de protection des
enveloppes et prennent en compte les équivalences entre les anciens troisièmes chiffres du code IP de la norme NF C 20-010 (1986) et le code IK.
Publié pour: Schneider Electric France