Quelle est la substitution des modules de sécurité GST ?
Les modules PREVENTA GST__ étaient dédiés à la surveillance de la vitesse nulle d'un moteur.
CARACTERISTIQUES principales des GST__:
- Z1-Z2 : Entrées de surveillance de la tension rémanente délivrée par 1 enroulement moteur de type AC (asynchrone).
- 23-24, 43-44 : Sorties 2 'F'. Contacts de sécurité, libre de potentiel.
- 11-12, 31-32 : Sorties 2 'O'. Contacts d'information, libre de potentiel.
- Alimentation : 120VAC pour la référence GST120VAC et 230VAC pour la référence GST230VAC. Borniers fixe à vis.
- En fichier attaché, vous retrouverez l'Instruction de Service et le module catalogue.
==> SUBSTITUTION par les XPSUVN__:
CARACTERISTIQUES principales des XPSUVN__:
- L1-L2-L3 : Entrées de surveillance de la tension rémanente délivrée par 1 ou 2 enroulements selon type de moteur, DC (continu), AC (asynchrone) avec ou sans variateur.
- 13-14 : Sortie 1 'F'. Contacts de sécurité, libre de potentiel. Extension de contacts directs possible avec l'XPSUEP14A_ ou XPSUEP34A_ selon tension afin de disposer de supplémentaires (4'F'+2'O').
- Z1 : Sortie PNP codé de DIAGNOSTIC. Lecture du code par Bloc Fonction (Automate Programmable).
- Z2 : Sortie PNP binaire, image de l'état du contact 13-14.
- En fichier attaché, vous retrouverez les Instructions de Service de l'XPSUVN__ et de l'XPSUEP__.
4 références selon la tension d'alimentation et le type de borniers débrochables :
- XPSUVN11AP : Alimentation 24VAC/DC, borniers débrochables à vis
- XPSUVN11AC : Alimentation 24VAC/DC, borniers débrochables à ressorts
- XPSUVN31AP : Alimentation 48VAC/DC à 240VAC/DC, borniers débrochables à vis
- XPSUVN31AC : Alimentation 48VAC/DC à 240VAC/DC, borniers débrochables à ressorts
Publié pour: Schneider Electric France


Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.