La famille de contacteur TeSys d est composée de contacteurs :
- tripolaires pour démarrage moteur en AC3 , intensité comprise entre 9A et 150A,
- tripolaires pour alimentation de charge plutôt résistive en AC1 , intensité comprise entre 25A et 200A,
- tétrapolaires pour alimentation de charge plutôt résistive en AC1, intensité comprise entre 20A et 200A.
Aucun contacteur tripolaire de cette famille ne comporte de contact puissance (rupteur) en NC ( ou "O").
Les contacteurs tétrapolaires peuvent comporter soit :
- 2 pôles NC (ou"O") + 2 pôles NO (ou"F") : LC1D98xx, LC1D128xx, LC1D188xx, LC1D258xx, LC(P)1D4008xx, LC(P)1D65008xx, LC(P)1D80008xx,
- 4 pôles NO (ou"F").
Aucun contacteur tétrapolaire ne comporte donc 4NC (ou "F"), une astuce peut être utilisée pour disposer de cette fonction.
Astuce
Pour avoir 4 contacts NC ( ou"F"), il est possible dans certains cas de prendre un contacteur tétrapolaire avec 4 contacts NO et le bloc d'accrochage mécanique associé à la référence du contacteur :
- LAD6K10x pour contacteur tripolaire de LC1D09xx à LC1D38xx et tétrapolaire de LC1DT20xx à LC1DT40xx,
- LAD6K10x pour contacteur tripolaire de LC1D40A à LC1D65A et tétrapolaire de LC1DT60A à LC1DT80A,
- LA6DK20x pour contacteur tripolaire de LC1D80 à LC1D150 et tétrapolaire de LC1D80/LP1D80 à LC1D115.
Information : Fonctionnement d'un LAD6K10
Une impulsion sur la bobine du contacteur colle le contacteur : bornes A1et A2,
L'accrochage mécanique du LAD maintient le contacteur collé,
Une impulsion sur la bobine du LAD décolle le contacteur : bornes E1et E2
La durée d'impulsion de commande du bloc d'accrochage mécanique et du contacteur doit être :
- >= 100 ms pour commande en CA,
- >= 200 ms pour commande en CC.
Publié pour:Schneider Electric France