En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Où raccorder les potentiomètres SZ1RV1202 ou VW3A58866 sur les variateurs de vitesse ATV?


Les potentiomètres réf: SZ1RV1202 ou VW3A58866 sont à raccorder sur une des entrées analogiques 0...10V des variateurs de vitesse de gamme ATVxxxx :

  • ATV12 (ou ATV11) : la totalité de la résistance du potentiomètre entre les bornes +5V et 0V, le point variable sur la borne AI1,
  • ATV212 (ou ATV21) : la totalité de la résistance du potentiomètre entre les bornes PP et CC, le point variable sur la borne VIA,
  • ATV312 (ou ATV31): la totalité de la résistance du potentiomètre entre les bornes +10 et COM, le point variable sur la borne AI1,
  • ATV61 et ATV71: la totalité de la résistance du potentiomètre entre les bornes +10 et COM, le point variable sur la borne AI1,
  • ATV32 : la totalité de la résistance du potentiomètre entre les bornes 10V et COM, le point variable sur la borne AI1.

Exemple de raccordement pour ATV312 :

Image


La valeur de ces deux potentiométres est de 2.2 k ohms.

Pour rappel :

  • SZ1RV2012 : IP20,
  • VW3A58866 : IP65.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies