Comment paramétrer la sortie analogique d'un variateur Altivar ATV312 (ATV31) ?
La sortie analogique des variateurs ATV312 et ATV31 est particulière sur deux aspects :
1 - Elle est composée physiquement de deux bornes AOC et AOV dont une seule sera à utiliser (câbler) via la charge sur la borne COM :
- borne AOC pour sortie analogique courant 0-20 mA ou 4-20mA,
- borne AOV pour sortie analogique tension 0-10V.
2 - La borne AOC est aussi configurable en sortie logique TOR 24VDC, 20mA maxi, 1.2kohms à câbler via la charge sur le borne COM.
Configuration de la sortie analogique
Choix type de sortie : 0-20mA, 4-20mA ou 0-10V
Aller dans Menu I/O, paramètre AOIt = :
- 4A : sortie en courant 4-20mA.
- 0A : sortie en courant 0-20mA.
- 10U : sortie en tension 0-10V.
Choix de l'affectation
Aller dans Menu I/O, paramètre dO = :
- OCr : courant moteur. La valeur 20mA ou 10V correspond à 2 fois la valeur du courant nominal.
- OFr : fréquence moteur. La valeur 20mA ou 10V correspond à la fréquence maximum tFr.
- Otr : couple moteur. La valeur 20mA ou 10V correspond à 2 fois le couple nominal.
- OPr : puissance délivrée par le variateur. La valeur 20mA ou 10V correspond à 2 fois la puissance nominale variateur.
Configuration de la sortie logique
Aller dans Menu I/O, paramètre AOIt = 4A ou 0A.
Aller dans Menu I/O, paramètre dO =
- FLt : variateur en défaut,
- rUn : variateur en marche,
- FtA : Seuil de fréquence atteinte,
- FLA : Grande vitesse atteinte,
- CtA : Seuil de courant atteint,
- SrA : Consigne de fréquence atteint,
- tSA : Seil thermique moteur atteint,
- bLC : logique de frein,
- APL : perte du signal 4-20mA,
Les sorties relais r1 et r2 disposent aussi de ces affectations mais avec des énergies de sortie plus importantes.