En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment personnaliser l'affichage sur un altivar ATV61 et ATV71 ?

Pour appréhender de façon simple l'affichage personnalisé sur les variateurs ATV61 et ATV71, Il est préférable d'opérer à partir d'un exemple simple :

Exemple  : affichage personnalisé de la vitesse d'un tapis entraîné à 15 mètres/min par un moteur 1500 tr/min.
Seront alors affichés dès la mise sous tension du produit les deux lignes suivantes :
  • ligne du haut : " fréquence moteur : xxxx Hz : courant moteur : xxxx A " ( caractères standards )
  • ligne du milieu : Vitesse tapis : xxxx m/mn ( caractères grossis )
Procédures
Menu 2 NIVEAU D'ACCES => valider le niveau Expert
Choisir les paramètres à personnaliser
Menu 7 CONFIG AFFICHAGE => 7.1 PARAM UTILISATEUR  => SELECT PARAMETRES => 1.2 SURVEILLANCE => cocher les paramètres à rendre plus lisibles, dans cet exemple : le paramètre vitesse moteur
Personnaliser les paramètres
Menu 7 CONFIG AFFICHAGE => 7.1 PARAM UTILISATEUR  => PERSO SELECTION => il est possible de personnaliser les paramètres précédemment listés, dans l'exemple considéré, sélectionner le paramètre : Vitesse moteur , appuyer sur Enter
  • Nom utilisateur => écrire : Vitesse tapis
  • Unité = > perso => écrire : m/mn
  • Diviseur => écrire : 100
Créer l'écran d'affichage spécifique
Menu 6.2 TYPE ECRAN VISU => Type d'écran = Val. digitales (réglage usine)
SELECT PARAM : cocher : vitesse tapis
  • Niv accès·
    • Expert (permet de libérer le menu config affichage)
  • Config affichage·
    • Sélection paramètres
§
  • Surveillance
    • vitesse moteur (pour personnaliser ce paramètre)
    • Perso sélection
§
      • vitesse moteur
§
        • Nom - permet d'écrire "Vitesse tapis"
        • Unité - M/M
        • Diviseur = 100
  • Écran surveillance (permet d'afficher le paramètre que l'on souhaite)
·
    • type écran visu (c'est le carré du milieu en gros. Si on sélectionne 2 paramètres, il coupera l'afficheur en 2 lignes horizontales)
§
      • vitesse moteur
      • désélectionner fréquence moteur
    • Sélection ligne paramètre
§
      • Fréquence moteur
      • courant moteur
La référence pour l'afficheur déporté :
  • Proposé kit déport VW3A1102 + cordon VW3A1104R50 pour 5M

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies