En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Quelle est la compatibilité des blocs auxiliaires instantanés, temporisés et à accrochage entre les contacteurs LC1D de 9 à 38A ?

Calibre 9A à 38A

Les contacteurs suivants sont commercialisés par Schneider Electric depuis 2001, ils constituent la première série de contacteurs complètement redéfinis suivant le design TESYSD:
  • LC1D09xx,
  • LC1D12xx,
  • LC1D18xx,
  • LC1D25xx,
  • LC1D32xx,
  • LC1D38xx.

Spécificités

  • xx indique la tension de la bobine, exemple P7 pour 230VAC ou BD pour 24VDC.
  • Ils comportent tous un contact auxiliaire "0" et un contact auxiliaire "F".
Ils remplacent l'ancienne gamme "D2"
  • LC1D09YYxx à LC1D32YYxx pour les bobines à courant alternatif ,
  • LP1D09YYxx à LP1D32YYxx pour les bobines à courant continu ,
xx indiquait aussi la tension de la bobine,
YY indiquait la nature des contacts auxiliaires; ainsi :
  • YY = 00, contacteur sans contact auxiliaire,
  • YY = 10, contacteur avec contact auxiliaire "F",
  • YY = 01,  contacteur avec contact auxiliaire "O",
    Chaque contacteur de la nouvelle gamme remplace trois contacteurs de l'ancienne gamme.

Similitudes et écarts entre les deux gammes :

Table
  • Les additifs frontaux sont interchangeables entre les gammes "D2" et "TESYSD" à la couleur près.
    Blocs de contact auxiliaires : nouvelle référence :LADNxx et LADCxx ancienne référence LA1DNxx et LA1DCxx.
    Blocs de contact auxiliaires temporisés : nouvelle référence LADTxx à LADRxx , ancienne référence : LA2DTxx à LA3DRxx
    Blocs de contact auxiliaires avec contacts étanches : Les références n'ont pas évolué entre l'ancienne et la nouvelle gamme.
  • Les additifs latéraux sont interchangeables entre les deux gammes "D2" et "TESYSD".
    Attention, le nombre d'additifs et leur emplacement est différent. Ancienne gamme : deux additifs latéraux (droite + gauche) étaient possible tandis que la nouvelle gamme ne peut comporter qu'un seul additif latéral à gauche pour les contacteurs à bobine à courant alternatif et aucun additif latéral pour les contacteurs à bobine à courant continu.
    Blocs de contacts auxiliaires : ancienne référence : LA8DN11, LA8DN20, nouvelle référence : LAD8N11, LAD8N20 et LAD8N02.
  • La taille unique  (45mm) de la nouvelle gamme "TESYSD" de contacteurs aboutit aux spécifications suivantes :
    1) Il est impossible d'échanger une bobine à courant continu par une autre bobine à courant continu sur les contacteurs de la nouvelle gamme alors que c'était possible avec l'ancienne.
    2) Il est impossible d'échanger une bobine à courant alternatif par une bobine à courant continu.
    3) Il est possible d'échanger une bobine à courant alternatif par une autre bobine à courant alternatif.
    4) Il est impossible d'échanger une bobine à courant à courant continu par une bobine à courant alternatif.
  • Il est impossible de monter directement les relais thermiques nouvelle gamme "TESYSD" sur les contacteurs de l'ancienne gamme "D2", il est nécessaire d'utiliser une platine d'adaptation pour profilé LAD7B106 pour les relais thermiques classe 10 et LAD7B105 pour les relais thermiques classe 20, lesquels peuvent être complétés par la platine DX1AP25 pour permettre la fixation par vis à 110 mm d'entraxe.
  • Le bloc d'accrochage mécanique de la nouvelle gamme " TESYSD" est de référence LAD6K10xx ( sans auto coupure de la bobine de contacteur) alors que l'ancienne gamme "D2" comportait deux références  :
    LA6DK1xx (sans auto coupure de la bobine de contacteur),
    LA6DK2xx (avec auto coupure de la bobine de contacteur).
    Ces références sont interchangeables en dimensions et fixations (anciens blocs sur nouveaux contacteurs et nouveaux blocs sur anciens contacteurs) à l'avertissement près suivant :
    Attention lors de l'échange de contacteur de génération < 2001 avec bloc LA6DK2X vers la nouvelle génération, il sera nécessaire de modifier le mode d'alimentation du bloc d'accrochage sinon on peut griller le LAD6K10xx.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies