En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quels sont les avantages et les inconvénients du choix d'une tension de court circuit de 12% plutôt que de 6% pour un transformateur ?

L'avantage d'un transformateur avec un Ucc=12% :

  • l'intensité de court-circuit est plus basse en sortie BT, et donc les courbes de protection des disjoncteurs BT sont plus faibles. Cette valeur est divisée par 2.
    Par exemple: pour un transformateur de 1 000 KVA 20/0.41, Icc=11.7 KA sous 400V pour un Ucc=12% contre 23.5 KA avec un Ucc=6%.

Les inconvénients :

  • la chute de tension est plus élevée (x 2 environ).
    Par exemple sur ce transformateur de 1000 KVA: 8.6% de chute avec un cos phi=0.8 et Ucc=12% contre 4.6% avec un Ucc=6%
  • le prix de revient est plus élevé. Davantage de fer et de cuivre sont nécessaires pour concevoir ce transformateur.
    De plus, une étude BEA est souvent nécessaire ce type de transformateur est hors standard.
  • les pertes en charges sont plus élevées.

Schneider Electric France

  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies