Quelles sont les caractéristiques des lampes des Boutons Poussoirs BP'clic avec voyant de l'ancienne gamme ampoule néon ?
Les caractéristiques des lampes des Boutons Poussoirs BP'clic avec voyant de l'ancienne gamme sont:
- de type néon 0.8mA / 230V.
- puissance maximale: 1.2W.
- tension d'amorçage: 60V.
- culot: E10.
Dans la nouvelle gamme, la lampe néon a été remplacée par une led non interchangeable.