Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Existe-t-il des modules d'entrées analogiques 8 voies pour sondes PT100. ou PT1000 dans la gamme Twido ?
Oui .
Deux modules analogiques sont disponibles pour les applications HVAC (1) ou réfrigération.
Ils permettent de raccorder 8 capteurs de température RTD (PT100 ou PT1000).
Ces modules constituent une solution économique.
Caractéristiques :
- Gamme de température : PT1000 : -50...200°C, PT100. : -200...600°C
- Type : Common Ground
- Résolution : 12 bits (4096 points)
- Période d'acquisition : 1280 ms maxi + cycle contrôleur
TM2ARI8LRJ
Module d'expansion avec 8 entrées analogiques (PT100, PT1000), 12 bits, connexion RJ11.
Ce module permet de gagner du temps de câblage grâce aux connecteurs RJ11 sur les câbles des capteurs RTD.
TM2ARI8LT
Module d'expansion avec 8 entrées analogiques (PT100, PT1000), 12 bits, bornier à vis débrochable.
Ce module dispose des mêmes caractéristiques que le précédent avec une connectique différente :
il s'agit ici de 2 borniers à vis débrochables.
TwidoSuite V2.10 est nécessaire à la mise en oeuvre de ces 2 modules.
(1) HVAC : Heating Ventilation Air Conditioning
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}