Consulter notre FAQ
Quels fusibles ultra-rapides faut-il pour protéger tous variateurs ATV61 et ATV71 ?
Tous les variateurs Schneider Electric ( gammes ATV61 et ATV71 y compris ) assurent la protection magnétique et thermique du moteur, il ne reste donc plus qu'à protéger la ligne en amont du variateur.
Il est alors recommandé d'utiliser un disjoncteur magnétique (NS ou GV3) pour cette fonction.
L'utilisation des fusibles uR n'apporterait pas de plus value de protection flagrante dans la mesure ou leur fusion ne ferait qu'atténuer les effets de la propre panne du variateur. L'installation ne pourra redémarrer avant l'échange des pièces à l'origine du court-circuit.
Malgré tout, des clients souhaitent, surtout pour les variateurs de forte puissance, une protection de type uR car elle permet de limiter l'ampleur d'un éventuel court -circuit.
Les tableaux suivants proposent les fusibles de marque FERRAZ qui pourraient convenir pour les variateur ATV61 et ATV71.
Schneider Electric ne commercialise pas ces fusibles, en conséquence :
- il est nécessaire de valider la solution directement avec FERRAZ
- Nous ne pouvons pas garantir que ces interrupteurs à fusibles GS1 supportent l'utilisation de fusibles UR.
Il n'y a pas d'exclusivité FERRAZ, d'autres sociétés comme BUSSMANN peuvent fournir le même type de matériel.
Enfin, il ne faut pas extrapoler le choix des fusibles uR à puissance égale de variateur car les caractéristiques du pont puissance sont différentes.
Exemple: le fusible uR conseillé pour un ATV71 ne sera pas celui conseillé pour un ATV58.
Le client doit se renseigner auprès des fournisseurs.
Variateurs ATV61-ATV71 alimentation triphasée 200VAC à 240 VAC
ATV71 | Drive rating (kW) | S.Ckt (k A) | Fast Acting Class J FERRAZ HSJ serie | Fast Acting Class CC FERRAZ ATDR serie | ATV61 | Drive rating (kW) | S.Ckt (k A) | Fast Acting Class J FERRAZ HSJ serie | |
ATV71HU037M3 | 0,37 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | |
ATV71HU075M3 | 0,75 | 5 | 15 | ATV61HU075M3 | 0,75 | 5 | 15 | ||
ATV71HU15M3 | 1,5 | 5 | 25 | ATV61HU15M3 | 1,5 | 5 | 25 | ||
ATV71HU22M3 | 2,2 | 5 | 25 | ATV61HU22M3 | 2,2 | 5 | 25 | ||
ATV71HU30M3 | 3 | 5 | 40 | ATV61HU30M3 | 3 | 5 | 40 | ||
ATV71HU40M3 | 4 | 5 | 45 | ATV61HU40M3 | 4 | 5 | 45 | ||
ATV71HU55M3 | 5,5 | 5 | 60 | ATV61HU55M3 | 5,5 | 5 | 60 | ||
ATV71HU75M3 | 7,5 | 5 | 70 | ATV61HU75M3 | 7,5 | 5 | 70 | ||
ATV71HD11M3 | 11 | 5 | 90 | ATV61HD11M3X | 11 | 5 | 90 | ||
ATV71HD15M3 | 15 | 5 | 110 | ATV61HD15M3X | 15 | 5 | 110 | ||
ATV71HD18M3 | 18,5 | 5 | 125 | ATV61HD18M3X | 18,5 | 5 | 125 | ||
ATV71HD22M3 | 22 | 5 | 150 | ATV61HD22M3X | 22 | 5 | 150 | ||
ATV71HD30M3 | 30 | 5 | 200 | ATV61HD30M3X | 30 | 5 | 200 | ||
ATV71HD37M3 | 37 | 5 | 225 | ATV61HD37M3X | 37 | 5 | 225 | ||
ATV71HD45M3 | 45 | 10 | 300 | ATV61HD45M3X | 45 | 10 | 300 | ||
ATV71HD55M3 | 55 | 10 | 350 | ATV61HD55M3X | 55 | 10 | 350 | ||
ATV71HD75M3 | 75 | 10 | 450 | ATV61HD75M3X | 75 | 10 | 350 | ||
ATV61HD90M3X | 90 | 10 | 450 |
ATV71 | Drive rating (kW) | S.Ckt (k A) | Fast Acting Class J FERRAZ HSJ serie | Fast Acting Class CC FERRAZ ATDR serie | ATV61 | Drive rating (kW) | S.Ckt (k A) | Fast Acting Class J FERRAZ HSJ serie | Fast Acting Class CC FERRAZ ATDR serie | |
ATV71HU075N4 | 0,75 | 5 | - | 6 | ATV61HU075N4 | 0,75 | 5 | - | 6 | |
ATV71HU15N4 | 1,5 | 5 | - | 12 | ATV61HU15N4 | 1,5 | 5 | - | 12 | |
ATV71HU22N4 | 2,2 | 5 | 15 | ATV61HU22N4 | 2,2 | 5 | 15 | |||
ATV71HU30N4 | 3 | 5 | 17,5 | ATV61HU30N4 | 3 | 5 | 17,5 | |||
ATV71HU40N4 | 4 | 5 | 25 | ATV61HU40N4 | 4 | 5 | 25 | |||
ATV71HU55N4 | 5,5 | 5 | 40 | ATV61HU55N4 | 5,5 | 5 | 40 | |||
ATV71HU75N4 | 7,5 | 5 | 40 | ATV61HU75N4 | 7,5 | 5 | 40 | |||
ATV71HD11N4 | 11 | 5 | 60 | ATV61HD11N4 | 11 | 5 | 60 | |||
ATV71HD15N4 | 15 | 5 | 70 | ATV61HD15N4 | 15 | 5 | 70 | |||
ATV71HD18N4 | 18,5 | 5 | 70 | ATV61HD18N4 | 18,5 | 5 | 70 | |||
ATV71HD22N4 | 22 | 5 | 80 | ATV61HD22N4 | 22 | 5 | 80 | |||
ATV71HD30N4 | 30 | 5 | 90 | ATV61HD30N4 | 30 | 5 | 90 | |||
ATV71HD37N4 | 37 | 5 | 110 | ATV61HD37N4 | 37 | 5 | 110 | |||
ATV71HD45N4 | 45 | 10 | 150 | ATV61HD45N4 | 45 | 10 | 150 | |||
ATV71HD55N4 | 55 | 10 | 175 | ATV61HD55N4 | 55 | 10 | 175 | |||
ATV71HD75N4 | 75 | 10 | 225 | ATV61HD75N4 | 75 | 10 | 225 | |||
ATV71HD90N4 | 90 | 10 | 250 | ATV61HD90N4 | 90 | 10 | 250 | |||
ATV71HC11N4 | 110 | 10 | 300/315 | ATV61HC11N4 | 110 | 10 | 250 | |||
ATV71HC13N4 | 132 | 10 | 350 | ATV61HC13N4 | 132 | 10 | 300/315 | |||
ATV71HC16N4 | 160 | 18 | 400 | ATV61HC16N4 | 160 | 18 | 400 | |||
ATV71HC20N4 | 200 | 18 | 500 | ATV61HC22N4 | 200 | 18 | 450 | |||
ATV71HC25N4 | 220 | 18 | 500 | 220 | 18 | 500 | ||||
250 | 18 | 600/630 | ATV61HC25N4 | 250 | 18 | 550/600 | ||||
ATV71HC28N4 | 280 | 18 | 700 class T | ATV61HC31N4 | 280 | 18 | 600/630 | |||
ATV71HC31N4 | 315 | 30 | 800 class T | 315 | 30 | 800 class T | ||||
ATV71HC40N4 | 355 | 30 | 2*450 | ATV61HC40N4 | 355 | 30 | 800 class T | |||
400 | 30 | 2*500 | 400 | 30 | 900 | |||||
ATV71H C50N4 | 500 | 30 | 2*600/630 | ATV61HC50N4 | 500 | 30 | 2*600/630 | |||
ATV61HC63N4 | 560/630 | 2*800 |
ATV71W | Drive rating (kW) | S.Ckt (k A) | Fast Acting Class J FERRAZ HSJ serie | Fast Acting Class CC FERRAZ ATDR serie | ATV61W | Drive rating (kW) | S.Ckt (k A) | Fast Acting Class J FERRAZ HSJ serie | Fast Acting Class CC FERRAZ ATDR serie | |
ATV71WU075N4 | 0,75 | 5 | - | 6 | ATV61WU075N4 | 0,75 | 5 | - | 6 | |
ATV71WU15N4 | 1,5 | 5 | - | 12 | ATV61WU15N4 | 1,5 | 5 | - | 12 | |
ATV71WU22N4 | 2,2 | 5 | 15 | ATV61WU22N4 | 2,2 | 5 | - | 12 | ||
ATV71WU30N4 | 3 | 5 | 17,5 | ATV61WU30N4 | 3 | 5 | 15 | |||
ATV71WU40N4 | 4 | 5 | 25 | ATV61WU40N4 | 4 | 5 | 17,5 | |||
ATV71WU55N4 | 5,5 | 5 | 40 | ATV61WU55N4 | 5,5 | 5 | 25 | |||
ATV71WU75N4 | 7,5 | 5 | 40 | ATV61WU75N4 | 7,5 | 5 | 40 | |||
ATV71WD11N4 | 11 | 5 | 60 | ATV61WD11N4 | 11 | 5 | 40 | |||
ATV71WD15N4 | 15 | 5 | 70 | ATV61WD15N4 | 15 | 5 | 60 | |||
ATV71WD18N4 | 18,5 | 5 | 70 | ATV61WD18N4 | 18,5 | 5 | 70 | |||
ATV71WD22N4 | 22 | 5 | 80 | ATV61WD22N4 | 22 | 5 | 70 | |||
ATV71WD30N4 | 30 | 5 | 90 | ATV61WD30N4 | 30 | 5 | 80 | |||
ATV71WD37N4 | 37 | 5 | 110 | ATV61WD37N4 | 37 | 5 | 90 | |||
ATV71WD45N4 | 45 | 10 | 150 | ATV61WD45N4 | 45 | 5 | 110 | |||
ATV71WD55N4 | 55 | 10 | 175 | ATV61WD55N4 | 55 | 10 | 150 | |||
ATV71WD75N4 | 75 | 10 | 225 | ATV61WD75N4 | 75 | 10 | 175 | |||
ATV61WD90N4 | 90 | 10 | 225 |
Variateurs ATV71 | Nb | Référence FERRAZ | Variateurs ATV61 | Nb | Référence FERRAZ | |
ATV71HD90N4 | 3 | 6,9URD30TTF250A | ATV61HC11N4 | 3 | 6,9URD30TTF250A | |
ATV71HC11N4 | 3 | 6,9URD30TTF315 | ATV61HC13N4 | 3 | 6,9URD30TTF315 | |
ATV71HC13N4 | 3 | 6,9URD30TTF350 | ATV61HC16N4 | 3 | 6,9URD30TTF400A | |
ATV71HC16N4 | 3 | 6,9URD30TTF400A | ATV61HC22N4 | 3 | 6,9URD32TTF500 | |
ATV71HC25N4 | 3 | 6,9URD32TTF500 | ATV61HC25N4 | 3 | 6,9URD32TTF600 | |
ATV71HC28N4 | 3 | 6,9URD32TTF500 | ATV61HC31N4 | 3 | 6,9URD32TTF800 | |
ATV71HC31N4 | 3 | 6,9URD32TTF800 | ATV61HC40N4 | 3 | 6,9URD32TTF900 | |
ATV71HC40N4 | 6 | 6,9URD32TTF500 | ATV61HC50N4 | 6 | 6,9URD32TTF630 | |
ATV71HC50N4 | 6 | 6,9URD32TTF630 | ATV61HC63N4 | 6 | 6,9URD32TTF800 |