Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-ce que les modules de gestion moteur LTME de la gamme TESYS T peuvent détecter les coupures et inversion de phase ?


Oui, les modules d'extension LTMEV40 ** peuvent détecter la coupure et l'invertion de phase.


L'offre TESYST est structurée de la façon suivante :
  • surveillance du courant réalisée par 3 modules de base de référence LTMRxxx,
  • surveillance tension réalisée par 2 modules d'extension de référnce LTMEV40xx, ces modules se montent sur les modules de base.


Surveillance courant

  • répartie sur 3 calibres : 8A, 27A, 100A générant 3 références différentes : LTMR08xxx, LTMR27xxx, LTMR100xxx,
  • deux gammes d'alimentation  : 24VDC et 110-240VCA symbolisées respectivement par les lettres BD  et FM en fin de référence. Exemple LTMRxxxBD,
  • cinq réseaux possibles symbolisés par les lettres M (Modbus), C (CanOpen), D( DeviceNet) , P (Profibus) et E (Ethernet). Exemple : LTMRxxPxx pour Profibus.

Attention les calibres de 8A, 27A et 100A peuvent être démultipliés par l'utilisation de transformateurs de courant à utiliser avec la LTMR08xxx et pouvant aller jusqu'à 800A au primaire : références LT6CTx001 avec X = 1,2,4,8 pour 100A, 200A, 400A et 800A au primaire et 1A au secondaire.


Surveillance tension

  • LTMEV40BD : Alimentation : 24VDC
  • LTMEV40FM  :Alimentation : 110-240VCA


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?