En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Les variateurs ATV61, ATV71 peut-il fonctionner sur un régime de neutre isolé IT ?


Les filtres des variateurs ATV61 et ATV71 sont constitués de condensateurs type Y de faible valeur et connectés à la terre.

Ils peuvent être utilisés sur des régimes de neutre IT de tension limitée à 460v +10% (avec ou sans un premier défaut d''isolement à la terre).

Il est possible de déconnecter le filtre par un cavalier situé sur la gauche des barres puissances.

Ce switch peut être utilisé :

  • dans le cas où les fuites à la terre générées par le filtre perturbent les dispositifs de contrôle d'isolement,
  • si les tensions d'alimentation du variateur sont incompatibles avec les caractéristiques des condensateurs de filtrage des filtres.

Vis à vis du deuxième cas, les recommandations de coupure du filtre à la terre via le cavalier sont les suivantes:


Europe et international:

Réseaux 380v à 415v : coupure facultative
Réseau 500v : coupure recommandée


Amérique du Nord:

Réseaux 460v : coupure facultative
Réseaux 500v : coupure recommandée

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies