{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Quels fusibles uR pour les variateurs ATV61 et ATV71 de forte puissance ?

Les variateurs ATV61  et ATV71 de forte puissance peuvent être commercialisées sous forme d'armoire électrique complète livrée clés en main.

Elles sont de référence ATVxxEXC2Cyy et ATVxxEXC5yy avec :

  • xx = 61 ( ATV61 ) ou 71 (ATV71)
  • yy = calibre . A partir de D90N4 ( 90 kW ) pour ATV71 et à partir de  C11N4 ( 110 kW ) pour ATV61

Les variateurs sont protégés par des fusibles uR dont voici la correspondance en fusibles Ferraz.

Variateurs ATV71
Nb
Référence FERRAZ
Variateurs ATV61
Nb
Référence FERRAZ
ATV71HD90N4
3
6,9URD30TTF250A
ATV61HC11N4
3
6,9URD30TTF250A
ATV71HC11N4
3
6,9URD30TTF315
ATV61HC13N4
3
6,9URD30TTF315
ATV71HC13N4
3
6,9URD30TTF350
ATV61HC16N4
3
6,9URD30TTF400A
ATV71HC16N4
3
6,9URD30TTF400A
ATV61HC22N4
3
6,9URD32TTF500
ATV71HC25N4
3
6,9URD32TTF500
ATV61HC25N4
3
6,9URD32TTF600
ATV71HC28N4
3
6,9URD32TTF500
ATV61HC31N4
3
6,9URD32TTF800
ATV71HC31N4
3
6,9URD32TTF800
ATV61HC40N4
3
6,9URD32TTF900
ATV71HC40N4
6
6,9URD32TTF500
ATV61HC50N4
6
6,9URD32TTF630
ATV71HC50N4
6
6,9URD32TTF630
ATV61HC63N4
6
6,9URD32TTF800

Précaution d'utilisation des fusibles uR
Les fusibles Ultra-rapides assurent la protection des semi-conducteurs de puissance par un temps de fusion fusibles très inférieure à ceux des fusibles aM ou gG.
Il est nécessaire de connaître la caractéristique I²t des semi-conducteurs de puissance à protéger et faire en sorte que l'I²t du fusible UR soit < I²t du semi-conducteur.

Le choix des fusibles du tableau est donc strictement lié aux références de variateur

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme: