| Type de défaut | Comportement |
| Coupure de l'alimentation après fermeture des sorties | Ouverture des sorties de sécurité 13-14 et 23-24. Toutes DEL éteintes après la coupure |
| Conducteur coupé avant fermeture des sorties 1/ T11 ou T22 2/ Y1 ou Y2 | 1/ Fermeture des sorties impossible. DEL A1/A2-S1/S2 et Y1/Y2 éteintes après le défaut 2/ Fermeture des sorties impossible. DEL A1/A2-S1/S2 allumée après le défaut |
| Conducteur coupé après fermeture des sorties 1/ T11 ou T13 T21 ou T23 2/ Y1 ou Y2 | 1/ Ouverture des sorties de sécurité 13-14 et 23-24. Toutes DEL éteintes après le défaut, boutons S1 et S2 appuyés 2/ Sorties 13-14 et 23-24 maintenues passantes jusqu'au prochain réarmement. DEL Y1/Y2 éteinte après le défaut |
| Défaut de contact de bouton 1/ avant fermeture des sorties: 13-14 sur S1 ou S2 2/ après fermeture des sorties: 21-22 sur S1 ou S2 | 1/ Fermeture des sorties impossible. DEL A1/A2-S1/S2 allumée après le défaut 2/ Ouverture des sorties de sécurité 13-14 et 23-24. Toutes DEL éteintes après le défaut, boutons S1 et S2 appuyés |
| Court-circuit entre conducteurs raccordés aux bornes suivantes, après fermeture des sorties T11-T12 ou T21-T22, T11-T21 ou T11-T23 T12-T13 ou T22-T23, T21-T13 ou T21-Y1(ou Y2) T23-Y1(ou Y2) ou T12-Y1(ou Y2) | Action du fusible interne électronique, conduisant à : - une ouverture des sorties de sécurité 13-14 et 23-24 - toutes DEL éteintes après le défaut, boutons S1 et S2 appuyés |
| Défaut des relais ou contacteurs K3 ou K4, à contacts liés mécaniquement, avant réinitialisation | Fermeture des sorties impossible. DEL A1/A2-S1/S2 allumée après appui sur les boutons S1 et S2 |
| Blocage d'un des 2 boutons S1 ou S2 (ou des 2), avant mise sous tension du produit | Fermeture des sorties impossible. Toutes DEL éteintes après mise sous tension, bouton bloqué |