En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment procéder à l'adaptation d'échelle de la consigne du variateur ATV21 ou ATV212 initialement libellée en Hz pour qu'elle puisse ensuite être rentrée en unité métier ( pression, température) ?


Pour élaborer une consigne de pression ou de débit directement à partir du terminal intégré d'un variateur ATV21 ou ATV212 utilisé pour une régulation PID, il est nécessaire de prendre en compte le fait qu'en configuration usine, l'affichage est réalisé sur une échelle de 0-50Hz correspondant à l'affichage de la fréquence de fonctionnement moteur de 0 à 50 Hz .

Il existe deux paramètres (F710 et F702) qui permettent cette adaptation d'échelle.

  • Pour écrire cette consigne dans une unité plus appropriée (pression ou débit) :
    F….  => F710 = 6 : permet l'affichage personnalisé de la consigne PID
    F….  => F702 = coefficient souhaité : exemple F702 =0,2 pour écriture de consigne entre 0 et 10 bars correspondant à consigne entre 0 et 50 Hz
  • Pour écrire la consigne : lorsque le terminal affiche : 0.00, utiliser les flèches ^ ou v pour augmenter la consigne en bars souhaitée (de 0 à 10 bars);
  • Mémoriser sous FC grâce à l'appui de la touche Enter. FC apparait fugitivement à l'appui de Enter.
    Cette mémorisation est utile pour retrouver la consigne en cas de mise hors tension.

Paramètre
Fonction
Réglage possible
Réglage à faire
Réglage usine
F710
Sélection du paramètre affiché en standard
0 - Fréquence de fonctionnement moteur
1 - Consigne de vitesse
2 - Courant moteur
3 - Courant nominal variateur
4 - Etat thermique variateur
5 - Puissance de sortie
6 - Consigne de vitesse interne (PID)
7 - Données de la liaison série
8 - Vitesse de sortie
9 - Affiche le nombre total de trame
10 - Affiche le nombre total de trame valides
6
0
F702
Facteur de conversion personnalisé de l'affichage de la fréquence
0.00 à 200.0
0.2
0.00

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies