Comment installer les produits Harmony XB4 et XB5 sur rail DIN 35 mm ?
Pour installer un produit Harmony XB4 ou XB5 sur un rail DIN 35 mm, utilisez l'un des supports suivants :
- A9A15151 : support avec perçage Ø22 mm, prêt à l'emploi.
- A9A15152 : support à percer pour les applications personnalisées.
Ces supports assurent une fixation rapide, sécurisée et une intégration propre dans l'armoire électrique.
Les produits XB4/XB5 peuvent-ils être montés directement sur le rail DIN ?
Non. L'utilisation d'un support adapté, tel que l'A9A15151 ou l'A9A15152, est nécessaire pour le montage sur rail DIN 35 mm.