Consulter la FAQ

Quelles sont les différences de performances et de fonctions entre l'ATS22 et l'ATS48?

Date de publication : 12 mai 2020


Cette fiche a comme objectif de faire percevoir les écarts de fonction et performances entre les deux types de démarreurs.

 

Gamme de puissance

ATS22

  • de 7.5 kW à 315 kW sous 400V de tension d'alimentation,
  • de 7.5 kW à 355 kW sous 440V de tension d'alimentation,
  • de    9 kW à 400 kW sous 600V de tension d'alimentation.

ATS48

 
  • de 7.5 kW à 630 kW sous 400V de tension d'alimentation,
  • de 15  kW à 900 kW sous 690V de tension d'alimentation.

Choix 


L'ATS22 est conseillé pour les applications couple variable et démarrage à vide. Exemple : pompe centrifuge, ventilateur, compresseur à vis, à froid, mélangeur, etc.
L'ATS48 est conseillé pour les applications fort couple et démarrage en charge. Exemple : broyeur, concasseur, machine à inertie, convoyeur, malaxeur, presse, etc.


 

 


Altistart 22

 

Altistart 48

Contrôle des phases

 3 phases contrôlées

        3 phases contrôlées

Type Moteur

3 phases

        3 phases

By-pass

Intégré 

       Externe au produit

Applications types

Standard – Sévère

Standard et Sévère

Courant de Limitation

 350% ICL


500% ICL

Capacité de démarrage

20s à 3,5In (état chaud, S4 95%)

25s à 4In (Etat chaud, S4 50%)

Temps de rampe max

60s

60s

Connexion triangle

Possible

Possible

Communication de base

     Options :

Modbus intégré Non


Modbus intégré
Plusieurs réseaux disponibles

Entrées / Sorties

3LI, PTC, 2 relais

4LI, PTC, 3 relais, 3LO, 1AO

Affichage Clavier

Intégré et à distance

Intégré et à distance

Outils

SoMove® Lite

 PowerSuite 2

 Cde d’ Arrêt

Roue libre ou arrêt sur rampe

Roue libre, rampe ou freinage dynamique

Contrôle de Couple

Contrôle de couple sur rampe

Système de contrôle de couple “TCS”

Fonction Boost

Oui

Oui

2iememoteur

Oui

Oui

Fonction Cascade

Non

Oui

Préchauffage Moteur

Non

Oui

Contrôle petit moteur

Non (Limitation du courant minimum)

Contrôle des petits moteurs

Protections

Protection totale moteur & starter

Protection totale moteur & démarreur






 

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.