Quelles sont les conditions pour que le ventilateur de refroidissement d'un ATV61 ou ATV71 soit alimenté ?
Les ventilateurs montés sur les variateurs ATV61 et ATV71 permettent le refroidissement des radiateurs et ils sont gérés de façon différente suivant leur taille :
La correspondance entre les références et les tailles est détaillée ci-après :
- tailles 2 à 5b : les ventilateurs démarrent lorsque l'état thermique du variateur atteint THD=70%,
- tailles 6 à 15 : les ventilateurs démarrent dès la commande RUN.
La correspondance entre les références et les tailles est détaillée ci-après :
- taille 2 : ATV71HO37M3, ATV71H075M3, ATV71HU15M3, ATV71HO75N4, ATV71HU15N4, ATV71HU22N4
- taille 3 : ATV71HU22M3, ATV71HU30M3, ATV71HU40M3,ATV71HU30N4, ATV71HU40N4,
- taille 4 : ATV71HU55M3, ATV71HU55N4, ATV71HU75N4,
- taille 5A : ATV71HU75M3, ATV71HD11N4,
- taille 5B : ATV71HD11M3X, ATV71HD15M3X, ATV71HD15N4,ATV71HD18N4,
- taille 6 : ATV71HD18M3X, ATV71HD22M3X, ATV71HD22N4,
- taille 7A : ATV71HD30N4, ATV71HD37N4,
- taille 7B : ATV71HD30M3X, ATV71HD37M3X,ATV71HD45M3X,
- taille 8 : ATV71HD45N4, ATV71HD55N4, ATV71HD75N4,
- taille 9 : ATV71HD55M3X, ATV71HD90N4,
- taille 10 : ATV71HD75M3X, ATV71HC11N4,
- taille 11 : ATV71HC13N4,
- taille 12 : ATV71HC16N4,
- taille 13 : ATV71HC20N4, ATV71HC25N4, ATV71HC28N4,
- taille 14 : ATV71HC31N4, ATV71HC40N4,
- taille 15 : ATV71HC50N4.