Quels sont les câbles de programmation pour automates M580, M340, Twido, TSX Micro et Premium ?
Le tableau ci-dessous indique le câble de programmation à utiliser en fonction de l'automate et du port de communication coté PC (USB ou série RS232).
| Automate | Port USB coté PC | Port série RS232 coté PC |
| M340 et M580 | BMXXCAUSBH018 | - |
| Twido | TSXCUSB485 avec TSXCRJMD25 | TSXPCX1031 |
| TSX Micro | TSXCUSB485 avec TSXCRJMD25 | TSXPCX1031 |
| Premium | TSXCUSB485 avec TSXCRJMD25 | TSXPCX1031 |
Détails des câbles de programmation USB :
M580 :
Tous les processeurs M580 possèdent une liaison USB (Prise USB mini B).
Deux câbles de programmation sont disponibles pour raccorder un PC disposant d'un port USB :
- BMXXCAUSBH018 d'une longueur de 1,8 m (préconisé)
- BMXXCAUSBH045 d'une longueur de 4,5 m
M340 :
Tous les processeurs M340 possèdent une liaison USB (Prise USB mini B).
Deux câbles de programmation sont disponibles pour raccorder un PC disposant d'un port USB :
- BMXXCAUSBH018 d'une longueur de 1,8 m (préconisé)
- BMXXCAUSBH045 d'une longueur de 4,5 m
Twido(sauf le Twido Extreme) :
Toutes les bases compactes et toutes les bases modulaires disposent d'une liaison RS485 (prise mini-DIN).
Le câble de programmation USB est composé d'un convertisseur USB / RS485 à associer au cordon mini-DIN /RJ45 :
- convertisseur USB / RS485 : TSXCUSB485
- cordon mini-DIN /RJ45 : TSXCRJMD25
TSX Micro :
Tous les automates TSX37 (TSX3705, TSX3708, TSX3710, TSX3721, TSX3722) disposent d'une liaison RS485 (prise mini-DIN).
Le câble de programmation est composé d'un convertisseur USB / RS485 à associer au cordon mini-DIN /RJ45 :
- convertisseur USB / RS485 : TSXCUSB485
- cordon mini-DIN /RJ45 : TSXCRJMD25
Premium :
Tous les automates Premium TSX57 disposent d'une liaison RS485 (prise mini-DIN).
Le câble de programmation est composé d'un convertisseur USB / RS485 à associer au cordon mini-DIN /RJ45 :
- convertisseur USB / RS485 : TSXCUSB485
- cordon mini-DIN /RJ45 : TSXCRJMD25
Les processeurs TSXP574634, TSXP57554, TSXP575634, TSXP576634 possèdent un port USB natif.
Le câble de programmation UNYXCAUSB033 (USB type A / USB type B) convient également pour ces processeurs.
Voir également :
- Avec les câbles USB TSXCUSB485 et TCSMCNAM3M002P, quel driver Unitelway faut-il installer sous Windows Vista Business Edition 32 ?
- Avec les câbles USB TSXCUSB485 et TCSMCNAM3M002P, quel driver Modbus installer sous Windows Vista Business Edition 32 ?
- Avec les câbles USB TSXCUSB485, TCSMCNAM3M002P et TSXPCX3030, quel driver Unitelway faut-il installer sous Windows 2000 / XP ?
- Avec les câbles USB TSXCUSB485, TCSMCNAM3M002P et TSXPCX3030, quel driver Modbus faut-il installer sous Windows 2000 / XP ?
Illustration :
Publié pour: Schneider Electric France