En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Est-il possible d'envoyer et/ou de recevoir des SMS avec un M221 ?

L'envoi de SMS est possible grace aux fonctionnalités d'un modem GSM et de l'abonnement lié à la carte SIM utilisée.

Pour envoyer/recevoir un SMS depuis un M221 il est nécéssaire de relier un modem GSM SR2MOD02 ou SR2MOD03 via un port RS232 du M221.

Le logiciel Somachine Basic nécéssaire à la programmation du M221 permet depuis sa version v1.3 de configurer un modem sur sa liaison série.

Le logiciel Somachine Basic propose des exemple de programme dont le module xSample_SendRecvSMS_SR3MOD02_Modem.smbp. Il est disponible dans les modèles avec son fichier d'aide associé : xSample_Send_Recv_SMS_via_SR2MOD03_Modem.pdf

Configuration matérielle :

• 1 TCSMCN3M4M3S2 RJ45 DB9 mâle droit Câble RS232 en 3m,

• 1 modem GSM SR2MOD03 en 3G ou SR2MOD02 en 2G,

• 1 contrôleur logique M221,

• 1 téléphone portable et 2 cartes SIM,

• SoMachine basic V1.3 minimum.


SR2MOD M221





Fichiers joints avec ce document FA349148 M221 GSM SMS.zip :
  • fichiers exemple extrait de Somachine Basic,
  • guide utilisateur SR2MOD02/MOD03.

Schneider Electric France

Pièce(s) jointe(s)
FA349148 M221 GSM SMS.zip [2.11 MB]
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies