En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment choisir un transformateur de courant ou d’intensité (TC ou TI) selon la classe de précision de mesure désirée ?

La puissance totale dissipée dans le circuit de mesure (appareil de mesure + son câble aller + retour) ne doit pas être supérieure à la valeur maxi donnée pour le TC.

Cette caractéristique est donnée pour différentes classes de précision.

Si nécessaire, ce point pourra remettre en question le choix du TC, de l'appareil de mesure ou de la section de son câble.

123456
Exemple d'application
Spécification du projet : 200 A, câble Ø27 mm, classe de précision 1.
Notre choix : METSECT5MA020.

Pour ce TC choisi sur le tableau ci-dessous, la puissance maxi acceptable est 7 VA pour la classe de précision de 1 spécifiée dans le projet.
654321

Vérification de la conformité de la chaîne de mesure :

Consommation de l’entrée de mesure de courant PM3000 : 0,3 VA.
4 m linéaires de paire de câbles 2,5 mm² : 0,41 x 4 = 1,61 VA
Total : 0,3 + 1,64 = 1,94 VA (< 7 VA)

Conclusion : ce TC est bien adapté, la classe de précision sera même meilleure que 1.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: