En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quelle est la correspondance de la courbe U d’un ancien disjoncteur modulaire ?

Les normes de construction des disjoncteurs ont évolué, dans les années 1990.

La NF C63120 a été remplacée par la norme NF EN 60947-2 (partie 2 : disjoncteur)
La NF C61400 a été remplacée par la norme NF EN 60898

C’est suite à cette évolution que la courbe U a été remplacée par la courbe C :
Courbe U (NF C63120) : les déclencheurs magnétiques agissent entre 5,5 et 8,8 In
Courbe C (NF EN 60947-2) : les déclencheurs agissent à 8 In +/- 20% (6,4 et 9,6 In)

Définition des courbes et applications

Caractéristiques des disjoncteurs
Selon CEI/EN 60947-2 :
Tension d’isolement (Ui) : 500 V CA

Déclenchement magnétique :  définition actuelle:
- courbe B : 4 In ± 20%,
- courbe C : 8 In ± 20%,
- courbe D : 12 In ± 20%,
- courbe K : 12 In ± 20%,
- courbe Z : 3 In ± 20%

Courbe C :
- applications générales,
- commande et protection contre les surintensités de circuits,
déclencheur magnétique agissant entre 5 et 10 In (ancienne définition),

Courbe B :
- commande et protection contre les surintensités de
circuits avec protection des personnes en SLT IT et TN pour des grandes longueurs de câbles,
déclencheur magnétique agissant entre 3 et 5 In (ancienne définition),

Courbes D et K :
- commande et protection de circuits dans toutes les installations présentant de forts courants d’appel,
déclencheur magnétique agissant entre 10 et 14 In (ancienne définition),

courbe Z :
- commande et protection des circuits électroniques,
déclencheur magnétique agissant entre 2,4 et 3,6 In (ancienne définition).

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies