Comment organiser un tableau électrique Rési9 triphasé avec les répartiteurs embrochables XE ?
Problème ou besoin rencontré :
Cette video présente la distribution et la mise en œuvre des principaux composants du coffret Resi9 en triphasé.
Le système d’embrochage XE facilite le rééquilibrage des phases de l’installation en cas de besoin.
L’installation d’un coffret Resi 9 24m Triphasé XE est également facilitée par :
- L’installation de borniers repérés > Voir video 35.
- Le répartiteur vertical Acti9 > Voir video 38.
Mode opératoire :
Prérequis = En présence d’un équipement électrique, vérifier la mise hors tension et coupure du disjoncteur général en tête d’installation.
1/ Le coffret proposé est Resi9 largeur 24 modules disposant de 5 rangées verticales R9H24405 H900 x L550 x P148 équipé d’un support bornier et bornier de terre LGYT1E04.
2/ S’associant à une porte transparente R9H24429.
3/ Des borniers Neutre-Bleu / Phase-Rouge R9H13411 équipent Resi9.
Des borniers R9H13411P Noir& Gris pour les Phases 2 et 3 peuvent en compléter l’équipement, ce pour réaliser les arrivées et départs de câbles. Rails et borniers peuvent être remontés après avoir organisé les câbles à l’arrière.
4/ Un inter-sectionneur IS 4P 63A R9PS463 est monté en tête,
5/ Le disj. Différentiel 32A Resi9 R9PDCS32 assure la protection des personnes et biens d’un circuit spécialisé triphasé 380VCA.
6/ Un disjoncteur-contacteur Heures Creuses 2P R9ECP620 actionne un chauffe-eau,
7/ Un parafoudre Type 2 R9PL3 est déployé au plus près en tête sur le côté.
8/ La liaison précâblée 16mm² 14905 facilite la distribution.
9/ Les répartiteurs XE R9EXHS08 et R9EXHS05 équipent chacun des rails modulaires équipés.
10/ En tête de rangée sont déployés :
- un ID 30mA 63A 2P type AC R9ERC263,
- 2x ID 30mA 40A 2P Type A R9ERA240,
- et 1x ID30mA 63A 2P Type Fsi R9ERF263.
- Les borniers départs Phase 2 et 3 derrière leur ID et répartiteur facilitent la distribution.
11/ Les protections disjoncteurs XE courbe B R9EFC610 Eclairage, R9EFC616 PC, R9EFC620 circuits spécialisés sont répartis sur les peignes XE. A moins que ce ne soit un courbe B R9EFD620 pour un départ moteur.
12/ Disposition de blocs Télérupteur -protégés 16A R9ECL61, ou de blocs Contacteurs.
13/ Adaptation d’un bloc double PC protégé R9ECS616.
14/ Mise en place du répartiteur Vertical A9XPK707.
15/ Alimentation et distribution du répartiteur par kits 14409 (Arrivée + 1 par phase).
16/ Mise en place de peignes verticaux XE R9EXVN15 reliant 2 têtes de groupes d’appareillage sur une phase.
Rappel : Le système d’embrochage XE facilite le rééquilibrage des phases de l’installation en cas de besoin.
17/ Habillage porte transparente Resi9 24 modules = R924429.