En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quelle est la plage de tension CA et CC pour les modules LED suivants : 12v ZBVJ* / 24v ZBVB* / 120v ZBVG* / 24/120v ZBVBG* / 230v ZBVM* ?

Objectifs et symptômes

Plage de tension CA et CC pour les modules suivants :

ZBVJ* 12v
ZBVB* 24v
ZBVG* 120v
ZBVBG* 24/120v
ZBVM* 230v

Faits et changements

ZBV
Plage de tension CA/CC

Causes et réparations

La plage de tension de chaque module est la suivante :

ZBVJ* 12 V : 9,6 à 15 VCC, 10,8 à 13,2 VCA 50/60 Hz
ZBVB* 24V : 19,2 à 30 VCC, 21,6 à 26,4 VCA 50/60Hz
ZBVG* 120 V : ......................, 102 à 132 VCA 50/60 Hz
ZBVM* 240V : ......................, 195 à 264 VCA 50Hz
ZBVBG* 24/120 V : 19,2 à 132 VCC, 21,6 à 132 VCA 50/60 Hz

Schneider Electric France

En savoir plus
Produit :
En savoir plus
Produit :