Quel câble de communication est nécessaire avec mon Smart-UPS et Easy-UPS avec PowerChute Agent ?
Ligne de produits :
Smart-UPS
PowerChute Serial Shutdown (PCSS)
PowerChute Business Edition (PCBE) a été supprimé.
Environnement :
| SMX, SMT, SMC, SRT, SURTD, SRC, SRT | 940-0117B ou 940-0273A (USB A à USB B) 940-0625A ou 940-1525A (signalisation intelligente en série) 940-0128D (signalisation simple en série) |
| SmartConnect SMX, SMT, SMTL, SMC Et Non-SmartConnect SRTL | 940-0504 (USB A à USB A) 940-0625A ou 940-1525A (signalisation intelligente en série) 940-0128D (signalisation simple en série) |
| SUA | 940-0024 (signalisation intelligente en série) Câble USB A à USB B standard |
| C, SU, Autres Smart-UPS | 940-0024 (signalisation intelligente en série) |
| SRV | Doit utiliser le câble USB ou série livré avec l'UPS. |
| Extenseur d'interface ASI à 8 ports | 940-0020 (connexion au port de base en série) 940-0024 (connexion au port avancé en série) |
| Carte d'extension d'interface | 940-0020 (signalisation simple en série) |
Voir la FAQ000223363 de Schneider Electric pour obtenir de l'aide sur les pilotes USB requis pour Easy-UPS SRV.
PowerChute ne découvre pas Easy UPS On-Line (SRV/SRVL) pendant l'installation.
940-0504 (USB A vers USB A)
940-0625 DB9 to RJ50
Standard USB A vers USB B
940-0024 DB 9 mâle vers DB 9 femelle
Interface expander AP9624 card with cables 940-0020
NOTE :
* Les appareils UPS de modèle SURTD et les appareils SRC2KUXI, SRC3KUXI, SRC3KUXIX709 doivent utiliser le câble de signalisation simple 940-0128D.