Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Filtrer les résultats

Effacer
Quelle la durée de vie (MTBF) des modules TM4 et des cartouches TMC4AI2, TMC4AQ2 et TMC4TI2 ?
On peut assimiler la durée de vie de ces modules à sa valeur MTBF (temps moyen entre pannes). Vous trouverez dans le tableau ci- joint les valeurs...
M221 : Où trouver le bilan de consommation des modules d'extension TM2 / TM3 sur Somachine Basic ?
Sous SoMachine Basic V1.3 SP1, vous pouvez trouver le bilan de consommation des modules TM3 dans l'onglet "Configuration", puis en sélectionnant "Bus...
Quel est le nombre maxi de cycles d'écriture et de cycles de lecture sur une SD Card de M340 ?
Les SD Card BMXRMS008MPF, BMXRMS128MPFet BMXRMS008MPP sont données pour : 100 000 cycles d'écriture/effacement et un nombre infini de cycles de lecture....
Comment utiliser l'ampèremètre numérique AMP de référence 15209 ?
L'ampèremètre numérique de référence 15209 permet la mesure jusqu'à 5000 A à travers un TI (transformateur d'intensité) à courant secondaire 5A (branchement...
Existe t-il des solutions IP66 pour les variateurs de vitesses ATV12, ATV212, ATV312, ATV32, ATV61 et ATV71?
Ce dossier traite de l'indice de protection IP des variateurs de vitesse Altivar de Schneider et notamment de l'indice de protection IP66 qui doit ...
Quelles sont les significations des différentes apparences de l'icône du simulateur de Unity Pro ?
Après le lancement du simulateur, l'icône du simulateur s'affiche dans la barre des tâches de Windows. Cette icône identifie le simulateur actif et...
Quelle est la différence entre les HMI Controller Magelis XBTGC1100T et XBTGC1100U ?
La différence entre un XBTGC1100T et un XBTGC1100U se situe au niveau du type des Entrées /sorties intégrées : XBTGC1100T : les sorties sont de type...
Les automates TSX3705 et TSX3708 existent-ils pour une tension d'alimentation de 24 V DC ?
Non, les automates TSX3705 et TSX3708 sont commercialisés uniquement avec des alimentations 100-240 V AC.  
Comment connaitre l'encombrement d'un îlot advantys?
L'encombrement d'un îlot configuré par le logiciel Advantys est disponible dans les informations de l'îlot : choisir Fichier > Imprimer, sélectionner...
Est il possible de décomposer l'interrupteur dédié levage et manutention de référence XCKMR?
Non, le XCKMR n'est pas décomposable. Néanmoins, il existe trois pièces de rechange : tige métallique constituant la croix : référence XCRZ03 , section...
Résultats 1 - 10 sur 100