France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
  • Default Alternative Text

    Connectivité et multimédia

Informatic switch

Coffret de communication

Switch informatique

Description
Le switch informatique LexCom Home  permet de mettre en réseau l'ensemble des équipements informatiques raccordés aux prises terminales RJ45, et de partager l'accès à internet.
 
Caractéristiques du switch informatique Lexcom Home :
    - Type de produit ou de composant : Interrupteur Ethernet
    - Équipement fournis : 5 cordons de raccordement / 1 support
    - 5 ports pour prise RJ45
 
Description du switch informatique :
    - Type de câble : Flat RJ45/RJ45, 25 cm
    - Vitesse de transmission : 10/100/1000 Mbps
    - Tension d'alimentation : 5 V DC - 1 A
    - Signalisation locale : DEL par unité puissance / DEL par port
    - Longueur : 121 mm
    - Largeur : 75 mm
    - Hauteur : 26 mm
    - Masse du produit : 0.738 kg
    - Normes : IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab / IEEE 802.3az
    - Certification CE
    - Produit Green Premium
Questions fréquentes

Autres produits Connectivité et multimédia

Next
Discuter avec nous

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !