Les câbles réseaux Schneider Electric permettent d'assurer la liaison entre le panneau de brassage des coffrets de communication et les prises terminales.
Caractéristiques des câbles réseaux Lexcom Home :
- 100 Ohms, 155 MHz, 4 ou 2x4 paires torsadées non écranté, gaine extérieure LSZH verte
- Compatibles avec PoE (Power over Ethernet) et PoEP (Power over Ethernet Plus)) qui permettent d'alimenter des équipements (Téléphone IP, caméra, WIFI hotspot...) jusqu’à 13 W ou 25 W
- Conforme aux normes EN50173-1, ISO/IEC11801 amd2:2010, IEC61156-5 et TIA/EIA-568-B.2
- NEXT : 100 MHz (nominal : 35,3 dB ; norme IEC >=35,3 dB)
- Câblage pour Voix, Données et Images en Catégorie 6/ Class E
- Taux élevé de transmission: ATM-1200, Gigabit Ethernet, 10/100 Base T