France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
  • Default Alternative Text

    Connectivité et multimédia

Prev
TV Socket

Coffret de communication

Prise télévision

Description
La prise télévision Lexcom Home permet de connecter sur une même prise la télévision hertzienne, la radio FM et la télévision satellite.
 
Caractéristiques de la prise télévision TV / FM / SAT Lexcom Home :
    - FM : IEC femelle 9.52mm
    - TV : IEC mâle 9.52mm
    - SAT : Type F
    - Longueur de dénudage des fils : 8 mm
    - Type de câble : Coaxial
    - Diamètre extérieur du câble : 7 mm
    - IP21 D - IK04
    - Couleur : blanc
 
Description de la prise TV :
    - Présentation du produit : Mécanisme avec cadre en plastique
    - Montage du système d'installation : Encastré
    - Mode de fixation : Par vis
Où acheterQuestions fréquentes
Next
Discuter avec nous

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !