France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Default Alternative Text

    Equipement de chantier

Default Alternative Text

Rapstrap - collier de serrage souple

Description
Des milliers de possibilités …. Un seul Rapstrap
 Rapstrap est un collier de serrage souple et révolutionnaire qui offre une meilleure alternative dans la plupart des cas que les colliers traditionnels.
Son design souple et flexible permet de tourner et tordre le collier en de nombreuses configurations. Rapstrap est disponible dans une longueur de 300 mm et une largeur de 10 mm.
 
Le rapstrap vous permet 
   - Des milliers d’utilisations : Détachez-le et réutilisez-le !
    - Une protection parfaite des câbles de données et vidéo sans dommages.
    - Une pression contrôlée sur le câble grâce à sa semi-élasticité.
  - De réduire les déchets. Coupez la partie non utilisée du Rapstrap et réutilisez-la.
Applications
Rapstrap est un produit polyvalent et peut être utilisé dans de nombreuses applications à la maison, dans le jardin et au bureau. Toutes les parties du Rapstrap peuvent être utilisées, fixez, coupez la partie en surplus et réutilisez-la.
Rapstrap est conçu en polymère flexible et peut s’étirer jusqu’à 50%. De plus, il fixe tout solidement sans endommager les surfaces sensibles.
Existe en 3 couleurs, blanc, noir et vert.
Où acheter ?

Vous avez besoin d'aide ?