France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Default Alternative Text

    Equipement de la maison

Default Alternative Text

Batteries externes - Mobile Power Pack APC by Schneider Electric

Description
Ne soyez plus jamais à court de batterie
 
Mobile Power Pack est une gamme de batteries externes grande capacité pour  smartphones et tablettes (ou tout appareil pouvant être chargé à l’aide d’un câble USB). vous pourrez ainsi bénéficier d’une plus grande autonomie et profiter toute la journée de l’ensemble de vos applications, même les plus énergivores tels que le GPS ou les services de localisation.
La batterie Mobile Power Pack APC est proposée en plusieurs coloris, avec 3 niveau de capacité :
-M3 (3000 mAh) : Solution compacte, permet de charger une fois un smartphone classique
- M5 (5 000 mAh) : légère et compacte (142g, 108 mm x 65 mm x 15 mm), elle permet de charger deux fois un smartphone classique
- M10 (10 000 mAh) : fournit un chargement complet pour une tablette ou quatre smartphones (243 g, 147 mm x 89 mm x 14 mm).
 
Des chargeurs universels performants, fiables et design !
Leur batterie au Lithium Polymère peut être chargée deux fois plus qu’une batterie Lithium Ion, ce qui lui garantit un fonctionnement fiable et une longue durée de vie. Au niveau connectique, ces chargeurs disposent de deux câbles USB permettant d’alimenter deux appareils en même temps, ainsi qu’un témoin de capacité à 4 LED, ils sont chargés à l’aide d’un connecteur micro-USB.
Où acheter ?

Vous avez besoin d'aide ?