France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
  • Default Alternative Text

    Photovoltaïque

Prev
Default Alternative Text

Onduleurs Photovoltaïques : Conext

Conext TL

Description
La nouvelle gamme d’onduleurs photovoltaïques triphasés Conext TL 8kW, 10kW, 15kW et 20kW, adaptée pour une utilisation en extérieur, est la solution idéale pour petits et moyens bâtiments et autres applications commerciales et industrielles. Elle offre une large plage de tensions d’entrée (MPPT) et un excellent rendement pour un retour sur investissement rapide . La communication Modbus intégrée permet d’acccéder aux fonctions de gestion de l’énergie et de supervision.
 
Les caractéristiques de l'onduleur photovolotaïque triphasé Conext TL :
Performant
: rendement maximum élevé  (> 98 %).
Fiable : résistant aux essais rigoureux MEOST (Multiple Environmental Over Stress Testing).
Facile à installer :
> Montage simple et rapide avec support inclus.
> Connecteurs enfichables CC et CA.
> Configuration multilingue automatique.
Où acheter

Autres produits Conext

Next

Voulez-vous discuter avec un conseiller sur nos produits et services?