France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Default Alternative Text

    Tableau électrique et ses composants

Prev
Default Alternative Text

Sécurité électrique

Disjoncteur D'Clic XE

Description
Le disjoncteur D'Clic XE Schneider Electric phase + neutre  vous permet de protéger votre installation électrique en cas de court-circuit ou de surchauffe.
Où acheter Découvrez nos solutions de sécurité Testez et configurez votre installation électrique Questions fréquentes
Les caractéristiques du disjoncteur D'Clic XE Schneider Electric :
- Facile à installer grâce à sa connexion entièrement par borne automatique 
- Il ne prend qu'un seul emplacement sur votre tableau électrique. 
- Son fusible ne se détruit pas en cas de dysfonctionnement
- Calibre à 30° C : 32A,
- Largeur en pas de 9mm : 2,
- Raccordement alimentation (arrivée) : par embrochage sur le répartiteur Distri'clic XE,
- Raccordement départ (sortie) : borne à cage 16mm²,
- Couleur : Blanc RAL 9003,
- Tension : 230V CA + 10%-15%,
- Pouvoir de coupure : 3000A selon NF en 60898,
- Classe de limitation : 3 selon NF en 60898,
- Type de fermeture : fermeture brusque,
- Courbe de déclenchement : C (entre 5 et 10 ln),
- Dispositif de cadenassage : 26970,
- Norme NF.
Next

Voulez-vous discuter avec un conseiller sur nos produits et services?