France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
  • Default Alternative Text

    Tableau électrique et ses composants

Default Alternative Text

Parafoudre

Parafoudre

Description
Le parafoudre protège les matériels électroniques sensibles contre les effets destructeurs de la foudre : ordinateur, box, TV, chaîne hifi, congélateur… En sachant qu’un foyer possède en moyenne 3000€ d’appareils électroménagers et multimédias, il est dans votre intérêt de protéger cet investissement grâce à l’installation d’un parafoudre. 
 
Le parafoudre se structure de la même façon qu’une protection disjoncteur : les parafoudres de plus forte capacité d’écoulement sont en tête d’installation et ceux qui ont des caractéristiques plus faibles sont situés dans les tableaux divisionnaires ou dans les tableaux terminaux. Dans l’organisation de la protection foudre, on distingue donc :
- la protection de tête : située en tête d’installation, au niveau du TGBT ou en tête des bâtiments si l’installation en comporte plusieurs.
- la protection fine : positionnée au plus proche des récepteurs.
Découvrez la sécurité du logementRejoignez la famille Dufresnes

Les différents types de parafoudres Schneider Electric :

- les parafoudres de type 1 : avec une très forte capacité d’écoulement, ils sont destinés à la protection de tête des bâtiments équipés de paratonnerres.
- les parafoudres de type 2 : avec une forte capacité d’écoulement, ils servent pour la protection de tête en l’absence de paratonnerre.
- les parafoudres de type 3 : exclusivement réservés à la protection fine des récepteurs et s’installent derrière un type 1 ou un type 2.
- les parafoudres pour réseau de communication : pour la protection des équipements contre les surtensions d'origine atmosphérique dûes à la foudre transitant via les réseaux de télécommunication et informatiques ou via les câbles de capteurs.
- les parafoudres pour courant continu : destinés à la protection contre les surtensions dues à la foudre, des installations alimentées en courant continu, des panneaux photovoltaïques et de l'entrée "continu" de l'onduleur.
Default Alternative Text

La Web-séries « De l’électricité dans l’air »

Venez découvrir ce qui aurait pu arriver à la famille Dufresnes si elle n’avait pas bénéficié de nos offres, dans nos Web-series totalement barrées ! Rejoignez la famille Dufresnes

Pour aller plus loin

Discuter avec nous

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !