France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Default Alternative Text

    Votre solution de tableau électrique connecté

Prev
Default Alternative Text

Wiser Energy

Le module de connexion IP

Description
Le module de connexion IP de Wiser Energy permet d'accéder à distance à vos consommations, à la programmation de vos équipements et à vos alertes depuis un PC, smartphone et tablette. 
Contactez un installateur électricien

Les caractéristiques du module de connexion IP Wiser Energy : 

- Il permet d'envoyer les données de votre système Wiser Energy vers le cloud Schneider Electric afin de les rendre accessibles depuis votre PC, smartphone ou tablette  
- 3 modules de 9 mm - tension: 110/230V CA 
- Alimentation/protection via disjoncteur 2A 
- Consommation: 5VA 
- Degré de protection: IP40 (face avant), IP20 (boîtier) 
- Port RJ 45 pour connexion avec la box internet du logement 
- Pages web embarquées pour fonctionnement hors ligne 
- Connexion au compteur d'énergie via 2 fils 1,5 mm² 
- Remplace l'afficheur
- Nombre maximum par système: 1
Next

Voulez-vous discuter avec un conseiller sur nos produits et services?