France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Default Alternative Text

    Interrupteur et prise

Default Alternative Text

Détecteurs de mouvements et interrupteurs temporisés

Détecteurs de présence

Description
Bénéficiez d’une solution d’efficacité énergétique adaptée à vos besoins avec les gammes de détecteurs de mouvements et de présence Schneider Electric. 
 
Vos bénéfices : des coûts d’énergie en baisse, des bâtiments confortables et sûrs.
- Le détecteur de mouvements permet d’économiser jusqu’à 30% sur la facture énergétique.
- Une détection subtile avec deux systèmes complémentaires :
> la détection de mouvements, où un mouvement latéral est mieux détecté qu’un déplacement en direction du détecteur.
> la détection de présence avec l’identification de zones de chaleur par infrarouge. 
 
Les différentes gammes de détecteurs de présence et de mouvements Schneider Electric :
- Détecteur de mouvements Unica : Angle de détection : 180°, Distance de détection : 18 m
- Détecteur de présence et de mouvements Odace : Angle de détection : 180°, Distance de détection : 18 m
- Détecteur de présence et de mouvements Ovalis : Angle de détection : 180°, Distance de détection : 14 m
- Détecteur de mouvement Argus : Angle de détection : 360°, Distance de détection : 8 m, Installation au plafond
Où acheter Configurez avec Mix&Match
Next

Voulez-vous discuter avec un conseiller sur nos produits et services?