France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Default Alternative Text

    Interrupteur et prise

Prev
Ovalis

Détecteurs de mouvements et interrupteurs temporisés

Détecteur de présence Ovalis

Description
Le détecteur de mouvements Ovalis permet la réalisation d'économies d'énergie grâce à une commande des charges automatique lorsque quelqu'un passe dans la zone d'action du capteur.
 
Caractéristiques techniques du détecteur de mouvement Ovalis :
Le détecteur de mouvements Ovalis permet de forcer l'allumage ou l'extinction de la charge en ignorant les réglages de sensibilité : appui court (pour la durée programmée) et appui long (pour 30 minutes)
- Angle de détection : horizontal 112°, vertical 6°
- Aire de détection : 12 m sur les côtés, 14 m devant 
- Aire de présence : 14 m sur les côtés, 15 m devant 
- Modes de sélection possibles : manuel (la charge est commandée par un bouton-poussoir), ou automatique (la charge est commandée par la détection de mouvements et un seuil de luminosité prédéfini)
- Temporisation réglable de 2 s à 20 min
- Seuil de luminosité réglable de 5 à 1000 lux, 230 V, 50 Hz
Où acheter Configurez avec Mix&Match
Next

Voulez-vous discuter avec un conseiller sur nos produits et services?