France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Default Alternative Text

    Interrupteur et prise

Prev
Default Alternative Text

Détecteurs de mouvements et interrupteurs temporisés

Détecteur de présence Unica

Description
Le détecteur de mouvements Unica permet la réalisation d'économies d'énergie grâce à une commande des charges automatique lorsque quelqu'un passe dans la zone d'action du capteur.
 
Caractéristiques techniques du détecteur de mouvement Unica :
- Angle de détection : complet 180°, partiel 90° gauche ou droite
- Aire de détection : 9 m sur les côtés, 18 m devant 
- Aire de présence : 6 m sur les côtés, 12 m devant 
- Modes de sélection possibles : manuel (la charge est commandée par un bouton-poussoir), ou automatique (la charge est commandée par la détection de mouvements et un seuil de luminosité prédéfini)
- Temporisation réglable de 2 s à 20 mn
- Seuil de luminosité réglable de 5 à 1000 lux, 230 V, 50 Hz
Où acheter Configurez avec Mix&Match
Next

Voulez-vous discuter avec un conseiller sur nos produits et services?