
Plaque de finition simple Odace Styl, blanc, clipsable
Plaque de finition simple Odace Styl, blanc, clipsable
Plaque de finition simple Odace Styl, gris pierre, clipsable
Plaque de finition simple Odace Styl, sable, clipsable
Double prise USB, chargement rapide 2,1 A, 5 V Odace, blanc
Double prise USB, chargement rapide 2,1 A, 5 V Odace, alu
Double prise USB Odace, anthracite, chargement rapide 2,1 A, 5 V
Interrupteur/variateur connecté Wiser Odace Lighting, blanc, pour ampoules Awox
Interrupteur va-et-vient 10 A Odace, blanc, connexion rapide
Bouton-poussoir 10 A Odace, blanc, connexion rapide
Variateur universel et LED Odace, blanc, 2 fils
Variateur universel et LED Odace, alu, 2 fils
Variateur universel et LED Odace, anthracite, 2 fils
Prise TV Odace, blanc
Prise TV/FM/SAT Odace, blanc, 1 entrée
Prise haut-parleur Odace, blanc, 2 sorties, connexion rapide
Prise RJ45, Odace, blanc, cat. 5e UTP, grade 1
Conjoncteur en T Odace, blanc, 8 contacts
Sortie de câble Odace, blanc, 6 à 12 mm2, fixation par vis
Obturateur Odace, blanc, fixation par vis
Sortie de câble Odace, alu, 6 à 12 mm2, fixation par vis
Lot de 2 griffes de fixation Odace