Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Boîte d'encastrement étanche à l'air, Simple, Multifix air, profondeur 40 mm

IMT35246


Caractéristiques

Principales

Gamme de produits
Multifix
Nom du produit
Multifix Air
Fonction produit
Boîtier d’appareil
Fonction de l’appareil
Pour installation sans échange d'air
Quantité du lot
Lot de 50

Complémentaires

Fonctions disponibles
Système anti-rotation
Nombre de postes
1 poste
Mode de fixation
Avec vis fournie
Matière
PP/TPE
Tenue mécanique
Étanche à l'air
Tenue au feu
Couleur
Vert (NCS S 2070-G80Y)
entrée de câble
4 prédécoupes
entraxe
71 mm
drill diameter/depth
67 mm 40 mm
distance entre supports
60 mm
Hauteur
71 mm
Largeur
71 mm
Profondeur
39 mm

Environnement

Température de fonctionnement
-5…60 °C
Degré de protection IP
IP20
Tenue au feu
850 °C
Normes
EN 60670-1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Information sur les exemptions RoHS
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental

Garantie contractuelle

Garantie
18 months

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.