Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Plaque de finition simple Unica Studio, blanc, clipsable

NU200218F


Caractéristiques

Principales

Gamme
Unica
Fonction de l’appareil
Montage
Fonction produit
Cadre pour contrôleur
Design
Unica Studio
sens de montage
Horizontal/vertical
configuration
Simple
Nombre de modules
2 x 2 modules
Mode de fixation
Clipsable
Couleur
Blanc (RAL 9003)
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Matière
Plastique anti-UV: plaque
Normes
IEC 60884-1
CEI 60669-1
Largeur
85 mm
Hauteur
85 mm
Profondeur
10 mm
Poids du produit
0,013 kg

Environnement

Tenue aux choc IK
IK04
Degré de protection IP
IP21 D
Caractéristique d'environnement
Liquide de nettoyage pour vitres
Ammoniaque
Alcool
Pétrole
Résistant aux UV
Huile
Acétone
Savon liquide
Décolorant
Santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE
En cours d'investigation

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

Documents et téléchargements

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.