Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Plaque de finition simple Unica Studio, alu, clipsable

NU200230F


Caractéristiques

Principales

Gamme
Unica
Application
Montage
Type de produit ou équipement
Cadre pour contrôleur
Design
Unica Studio
Sens de montage
Horizontal/vertical
configuration
Simple
Nombre de modules
2 x 2 modules
Mode de fixation
Clipsable
Couleur
Aluminium
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Matière
Plastique anti-UV: plaque
Normes
CEI 60669-1
IEC 60884-1
Largeur
85 mm
Hauteur
85 mm
Profondeur
10 mm
Poids du produit
0,013 kg
Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)
IK04
Degré de protection (IP)
IP21 D
Santé et problèmes environnementaux
Halogen free

Offer Sustainability

Directive RoHS UE
En cours d'investigation

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.