Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Plaque finition simple Unica Studio Métal, dark alu liseré anthracite, clipsable

NU280253F


Caractéristiques

Principales

Gamme
Unica
Type de produit ou équipement
Plaque de finition
Design
Unica Studio Metal
Sens de montage
Horizontal/vertical
Type de cadre
Simple
Nombre de modules
2 modules
Mode de fixation
Clipsable
Nuance de la couleur
Black aluminium
Couleur latérale
Noir (RAL 7021)
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Matière
Plastique anti-UV: plaque de finition
Polycarbonate: plaque intermédiaire
Normes
CEI 60669-1
CEI 60884-1
Largeur
85 mm
Hauteur
85 mm
Profondeur
10 mm
Poids du produit
0,02 kg
Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)
IK04
Degré de protection (IP)
IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1
PCE
Nb produits dans l'emballage 1
1
Hauteur de l'emballage 1
8,5 cm
Largeur de l'emballage 1
8,5 cm
Longueur de l'emballage 1
1,0 cm
Poids de l'emballage 1
20,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Régulation REACh
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

Documents et téléchargements

Certificat
pdf
19/10/23
591.9 KB
pdf
11/10/23
593.8 KB
pdf
08/11/21
875.1 KB
pdf
18/05/21
941.7 KB
pdf
01/08/18
702.1 KB
Déclaration de conformité