Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Plaque de finition double Unica Studio Métal, dark alu liseré anthracite

NU280453F


Caractéristiques

Principales

Gamme
Unica
Fonction de l’appareil
Montage
Fonction produit
Cadre pour contrôleur
Design
Unica Studio Metal
sens de montage
Horizontal/vertical
configuration
Double
Nombre de modules
2 x 2 modules
Mode de fixation
Clipsable
Couleur
Black aluminium
couleur du liseré
Noir (RAL 7021)
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Matière
Plastique anti-UV: plaque
Polycarbonate: plaque intermédiaire
Normes
IEC 60884-1
CEI 60669-1
Largeur
156 mm
Hauteur
85 mm
Profondeur
10 mm
Poids du produit
0,033 kg

Environnement

Tenue aux choc IK
IK04
Degré de protection IP
IP21 D
Caractéristique d'environnement
Ammoniaque
Huile
Alcool
Résistant aux UV
Pétrole
Acétone
Savon liquide
Décolorant
Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE
En cours d'investigation

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.