Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Prise de courant double 2P+T, 16 A Unica, alu, std FR, avec plaque de finition

NU406930F


Caractéristiques

Principales

Gamme
Unica
Fonction de l’appareil
Alimentation externe
Fonction produit
Prise électrique
Design
Unica Pro
Présentation du produit
Produit complet
nombre de prises d'alimentation
2
configuration des pôles de la prise
2P+T avec obturateurs
standard de prise
Français
description standard de la prise
Avec contact de terre
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

courant assigné d'emploi
16 A à 250 V CA
Fréquence du réseau
50/60 Hz
Mode de fixation
Vis
Couleur
Aluminium
Raccordement
Bornes à vis
section de câble
0…2,5 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble: souple
0…2,5 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble: rigide
Capacité coupe-charge minimum
100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,6
Durée de vie électrique
10000 cycle, cos phi = 0,8
Résistance d'isolement
> 5 MΩ à 500 V
Tenue diélectrique
2000 V
Matière
PC: couvercle de mécanisme
Finition de la surface
Brillant
Quantité du lot
Lot de 1 film plastique-boîte
Normes
IEC 60884-1
NF C 61-314
Certifications du produit
NF
Profondeur d'encastrement
24 mm
Profondeur
47 mm
Largeur
85 mm
Hauteur
125 mm
Poids du produit
0,099 kg
Traitement de surface
Peint

Environnement

Température de fonctionnement
-5…35 °C
Température ambiante de stockage
-5…50 °C
Tenue aux choc IK
IK04
Degré de protection IP
IP21 D
Caractéristique d'environnement
Décolorant
Résistant aux UV
Savon liquide
Ammoniaque
Alcool
Liquide de nettoyage pour vitres
Huile
Pétrole
Acétone
Santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE
En cours d'investigation

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

Documents et téléchargements

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.