Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Prise de courant double 2P+T, 16 A Unica, anthracite std FR avec plaque finition

NU406954F


Caractéristiques

Principales

Gamme
Unica
Application
Alimentation externe
Type de produit ou équipement
Prise électrique
Design
Unica Pro
Présentation du produit
Produit complet
Nombre de prises d'alimentation
2
Configuration des pôles de la prise
2P+T avec obturateurs
Standard de prise
Français
Description standard de la prise
Avec contact de terre
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil
Encastré
courant assigné d'emploi
16 A at 250 V AC
Fréquence du réseau
50/60 Hz
Mode de fixation
Vis
Couleur
Anthracite (RAL 7021)
Raccordement
Bornes à vis
section de câble
0…2.5 mm² cable(s), 2 - cable stiffness: flexible
0…2.5 mm² cable(s), 2 - cable stiffness: rigid
Capacité coupe-charge minimum
100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.6
Durée de vie électrique
10000 cycle, cos phi = 0,8
Résistance d'isolement
> 5 MOhm at 500 V
Tenue diélectrique
2000 V
Matière
PC: mechanism cover
Finition de la surface
Mat
Quantité du lot
Set of 1 flow-pack
Normes
IEC 60884-1
NF C 61-314
Certifications du produit
NF
Profondeur d'encastrement
24 mm
Profondeur
47 mm
Largeur
85 mm
Hauteur
125 mm
Poids du produit
0,099 kg
Traitement de surface
Peint
Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de fonctionnement
-5…35 °C
Température ambiante de stockage
-5…50 °C
Tenue aux chocs (IK)
IK04
Degré de protection (IP)
IP21 D
Santé et problèmes environnementaux
Halogen free

Offer Sustainability

Directive RoHS UE
En cours d'investigation

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

Documents et téléchargements

Certificat
pdf
01/08/18
688.7 KB
Déclaration de conformité
pdf
13/01/20
490.1 KB

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.