Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Prise de courant 2P+T, 16 A Unica, anthracite, connexion rapide

NU505954F


Caractéristiques

Principales

Gamme
Unica
Type de produit ou équipement
Prise électrique
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation en zamak
Montage de l'appareil
Encastré
Nombre de prises d'alimentation
1
Configuration des pôles de la prise
2P+T
Écart-type de sortie
Français
Description standard de la prise
Avec contact de terre
Courant assigné d'emploi
16 A
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Application
Alimentation externe
Type de plaque
Avec volet
Tension assignée de service (Us)
250 V
Type de réseau
CA
Fréquence du réseau
50/60 Hz
Nombre de modules
2 modules
Mode de fixation
Vis ou griffes
Nuance de la couleur
Anthracite (RAL 7021)
Raccordement
Bornes à vis
Section de câble
0…2,5 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble : souple
0…4 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble : rigide
Capacité coupe-charge minimum
100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,6
Durée de vie électrique
10000 cycle, cos phi = 0,8
Résistance d'isolement
> 5 MΩ à 500 V
Tenue diélectrique
2000 V
Matière
PC: couvercle de mécanisme
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
CuZn37: bornes
Zamak: support de fixation
Finition de la surface
Peint
Quantité par lot
Lot de 1 film plastique-boîte
Normes
CEI 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
NF C 61-314
Certifications du produit
Aenor
EAC
NF
Profondeur d'encastrement
27,5 mm
Profondeur
37 mm
Largeur
74,5 mm
Hauteur
74,5 mm
Poids du produit
0,0615 kg
Traitement de surface
Peint
Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement
-5…35 °C
Température ambiante de stockage
-5…50 °C
Tenue aux chocs (IK)
IK04
Degré de protection (IP)
IP4x
Caractéristique d'environnement
Acétone
Décolorant
Résistant aux UV
Pétrole
Huile
Alcool
Liquide de nettoyage pour vitres
Savon liquide

Emballage

Type d'emballage 1
PCE
Nb produits dans l'emballage 1
1
Hauteur de l'emballage 1
7,1 cm
Largeur de l'emballage 1
7,1 cm
Longueur de l'emballage 1
3,7 cm
Poids de l'emballage 1
61,5 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACh
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

Documents et téléchargements