Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Interrupteur va-et-vient 10 A Unica, blanc, connexion rapide

NU520318F


Caractéristiques

Principales

Range of product
Unica
Fonction produit
Interrupteur
Présentation du produit
Mécanisme avec support en zamak
type d'interrupteur
unipolaire 2 voies
Fonction de l’appareil
Contrôle
équipement fournis
Support de fixation
Couleur
Blanc (RAL 9003)
Quantité du lot
10 film plastique-boîte

Complémentaires

courant assigné d'emploi
10 AX à 250 V CA 50/60 Hz
Durée de vie électrique
20000 cycle, cos phi = 0,6
Résistance d'isolement
> 5 MΩ à 500 V
Tenue diélectrique
2000 V
Capacité coupe-charge minimum
200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Conditions d’utilisation
Intérieur
Distance d'ouverture
> 3 mm
Commande
Enjoliveur
Nombre de modules
2 modules
voyant lumineux
Sans LED
Raccordement
Bornes sans vis
section de câble
0…2,5 mm² rigide câble
0…2,5 mm² souple câble
Matière
Zamak: support de fixation
Plastique anti-UV: enjoliveur de mécanisme
PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
CuZn37: bornes
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: tirette
Marquage
Sans marquage
Finition de la surface
Brillant
Mode de fixation
Vis ou griffes
Largeur
70,9 mm
Hauteur
70,9 mm
Profondeur
34,25 mm
Profondeur d'encastrement
21,15 mm
Poids du produit
0,0598 kg
Température de fonctionnement
-5…40 °C
Température ambiante de stockage
-5…50 °C
Normes
LV directive
CEI 60669-1
Conforme RoHS
Certifications du produit
CE
Aenor
EAC
NF

Environnement

Degré de protection IP
IP21 D
Tenue aux choc IK
IK04
Caractéristique d'environnement
Alcool
Huile
Pétrole
Liquide de nettoyage pour vitres
Résistant aux UV
Acétone
Décolorant
Ammoniaque
Savon liquide
Santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE
En cours d'investigation

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

Documents et téléchargements

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.