Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Interrupteur VMC 10 A Unica, blanc, connexion rapide

NU520320VMCF


Caractéristiques

Principales

Range of product
Unica
Fonction produit
Interrupteur
Présentation du produit
Mécanisme avec support
type d'interrupteur
unipolaire 2 voies
Fonction de l’appareil
Ventilateur
Couleur
Blanc

Complémentaires

courant assigné d'emploi
10 AX à 250 V CA 50/60 Hz
Durée de vie électrique
20000 cycle, cos phi = 0,6
Résistance d'isolement
> 5 MΩ à 500 V
Tenue diélectrique
2000 V
Capacité coupe-charge minimum
200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Conditions d’utilisation
Intérieur
Distance d'ouverture
> 3 mm
Commande
Enjoliveur
Nombre de modules
2 modules
voyant lumineux
Sans LED
Raccordement
Bornes sans vis
section de câble
0…2,5 mm² rigide câble
0…2,5 mm² souple câble
Matière
Plastique anti-UV: enjoliveur de mécanisme
PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
CuZn37: bornes
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: tirette
Marquage
Symbole ventilateur
Finition de la surface
Brillant
Mode de fixation
Clipsable
Largeur
45 mm
Hauteur
45 mm
Profondeur
34,25 mm
Profondeur d'encastrement
21,15 mm
Poids du produit
0,0189 kg
Température de fonctionnement
-5…40 °C
Température ambiante de stockage
-5…50 °C
Normes
LV directive
CEI 60669-1
Conforme RoHS
Certifications du produit
CE
Aenor
EAC
NF

Environnement

Degré de protection IP
IP21 D
Tenue aux choc IK
IK04
Caractéristique d'environnement
Huile
Résistant aux UV
Pétrole
Alcool
Ammoniaque
Acétone
Liquide de nettoyage pour vitres
Savon liquide
Décolorant
Santé et problèmes environnementaux
Sans halogène

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE
En cours d'investigation

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

Documents et téléchargements

FAQ techniques

Aucun résultat trouvé.
Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.